text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E5U8TLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less no pulling grip, 30 m

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number ZE5E5U8TLZDDU030M
光缆组件类型 EDGE8™ 主干光缆
光缆类型 互联
标准
对火反应 Cca, s1b, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
设计
光纤芯数 288
外护套材料 LSZH™/FRNC
机械特性
拉伸强度 440 N
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 330 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 88
光纤类别 OM3 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM3)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 300 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 ≤ -20 dB
分支 - 连接器 A
每组阶梯分支
分支长度 840 mm   -0 / +140mm
分支直径 2 mm
阶梯递增 100 mm
最短阶梯分支长度(mm) 840 mm
分支固定件类型 热缩
分支数 36
插头高度 17.4 mm
插头宽度 17.4 mm
插头深度 170 mm
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
阶梯递增 100 mm
最短阶梯分支长度(mm) 840 mm
分支固定件类型 热缩
分支数 36
插头高度 17.4 mm
插头宽度 17.4 mm
插头深度 170 mm
每组阶梯分支
分支长度 840 mm
拉环 - 连接器 A
拉手
尺寸
长度 30 m
外直径 17.4 mm
订购信息
包装内容物 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
包装方法 塑料卷轴
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection