text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZM4-T3120A20

MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  12x12 E9/125 SMF-28® Ultra

通用规范
产品编码 144ZM4-T3120A20
Installation Methods 微管 
光缆类型 绞合松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 SMF-28® Ultra
Cable geometry Round
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 12X12 E9/125 ULTRA LT 1.4
中心单元 绝缘
光纤芯数 144
撕拉绳数 2
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套标称厚度 0.5 mm
缓冲管尺寸 1.4 mm
活跃管数量 12
管位置数 12
带子 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1000 N/10 cm
最大拉伸强度,短期 1000 N
最小安装弯曲半径 160 mm
最小操作弯曲半径 120 mm
标称外径 8 mm 
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 55 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion