

096ZP4-T3F20DDE
ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric, Non-Armored Cables with Binderless FastAccess™ Technology 8x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE
Spécifications générales
Référence du produit | 096ZP4-T3F20DDE |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Diélectrique |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra fibre ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1 |
Application | Fourreaux et conduites |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
Normes de fibre | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | IEC 60794-3-10 |
Critères de conception et de test | IEC 60794-3-10 |
Étanchéité | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 8X12 E9U LT 2.0 |
Porteur central | Fibre de verre gainée (diélectrique) |
Nombre de fibres | 96 |
Code couleur du tube buffer, couche 1 | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,1 mm |
Diamètre externe des tubes | 2 mm |
Diamètre du porteur central | 3,3 mm |
Nombre de tubes actifs | 8 |
Nombre d'éléments de remplissage | 0 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 8 |
Matériau étanche à l'eau | Hydro-expansible |
Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
Code couleur fibres | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | DIN VDE |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 1500 N/10 cm |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 1500 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 194 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 97 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 9,7 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 20 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
Poids du câble | 67 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Construction de câble entièrement étanche à l'eau longitudinale sans gel
Accès facile et sans nettoyage
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Disponible avec des fibres optiques selon ITU-T G.652.D et G.657.A1
Prêt pour toute application
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran