95-101-52-SP-NL
Anaerobic Connectors ST® Compatible, 62.5 µm multimode (OM1), no logo
General Specifications
| Product Number | 95-101-52-SP-NL |
| Product Type | Field-Installable Connectors |
| Fiber Category | 62.5 µm MM (OM1) |
| Corning Logo | No |
| Keyed (security) | No |
| Tecnologia | Polimento em campo (anaeróbico) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Design - Connector
| Connector Type | ST® compatible |
| Housing Color | Metal |
| Boot Color | Black |
Optical Specifications - Connector
| Insertion Loss, Max. | 0.75 dB |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Embalagem individual |
| Conteúdo da Embalagem | Connector, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3 mm), Boot (900 µm), Boot (2 mm), Boot (3 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários
O mínimo de ferramentas
Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede