Módulo EDGE™
Los módulos EDGE™ proporcionan la interfaz entre el conector MTP® del troncal y los jumpers dúplex LC que se conectan directamente a los equipos electrónicos. Estos módulos cuentan con adaptadores LC con tapas abatibles compatibles con VFL y están fabricados con tecnología Corning® CleanAdvantage™, un innovador proceso de limpieza y sellado de fábrica que minimiza la transferencia de residuos y le permite una conexión con confianza.
Estos módulos cumplen con los estándares RoHS y son ideales para centros de datos, redes locales (LAN) y redes de almacenamiento (SAN).
Fiber Category
Packaging Method
Individual Blister Pack
Polarity
Polish A
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| ECM-RM12-05-93T | EDGE™ MTP to LC Duplex Module, 12F, 50 µm multimode (OM3), Straight-Through Polarity | |
| ECM-UM12-04-89G | EDGE™ MTP® to LC Duplex Module, 12F, single-mode (OS2) | |
| ECM-UM12-05-93Q | Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridad Universal | |
| ECM-UM12-05-93T | EDGE™ MTP® to LC Duplex Module, 12F, 5µm Multimode (OM3) | |
| ECM-UM12-18-89G | EDGE™ MTP to LC Duplex Module, 12F, Bend-improved Single-mode (OS2), LC Duplex APC, Universal Polarity |