1506080-01
Polishing Film 5 in, Ferrous Oxide, bulk pack, 3 µm, natural
General Specifications
| Product Number | 1506080-01 |
| Produkttyp | Zubehör |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Polierfolieneigenschaften
| Mineral | Eisenoxid |
| Korngröße | 0,3 µm |
| Poliertellergröße | 5 |
| Schleiffolientyp | Folie, flach |
| Polierfolienfarbe | Natur |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Packungsinhalt | 50 sheets; natural |
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |
Eingebauter Laser-Sicherheitsfilter
für verschiedenste Anwendungen
LED Leuchte
von Klebstoffrückständen
Vier verschiedenfarbige mechanische Codierungen
nach höchsten Qualitätsanforderungen