S46998-A2-A135
UCNCP Closures 9-18 Multi-Function Tray Dome Closure, with heat-shrink end cap
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitter support | Yes |
| Buffer Storage | Installed |
| Bulletproof housing | No |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Closure Shape | Dome |
| Colored trays | No |
| Crimp splice count per tray | 24 |
| Crimp splice protector support | Yes |
| Customer logo on housing | On demand |
| Distribution cable port count | 7 |
| Distribution cable range | 8 mm para 42 mm |
| Grounding system | Inch |
| Heat shrink splice count per tray | 24 |
| Heat shrink splice protector support | Yes |
| Contagem de porta circular do cabo principal | 0 |
| Contagem de porta oval do cabo principal | 1 |
| Número máx. de bandejas | MFT 16 |
| Capacidade máxima da fibra de emenda | 384 emendas |
| Contagem máxima de bandejas | 16 |
| Número de portas para cabos de distribuição/drop | 2 (1 entrada e 1 saída) 7 cortes |
| Tipo de vedação | Termorretrátil |
| Tamanho por capacidade de emenda de fibra | 384 |
| Tipo de bandeja de emenda | MFT |
| Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 12 |
| Suporte protetor de emenda SplicePak | Sim |
| Módulo divisor | 1x32 |
| Cabos suportados | Minicabo |
| Sistema | MFT |
| Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
| Bandeja do sensor de água | Não |
| Ambiente de trabalho | Bueiro / subterrâneo |
Informações de pedido
| Shipping Width | 635 mm |
| Shipping Depth | 245 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |