S46998-A2-A184
UCNCP Closures 9-24 MAX, with heat-shrink sealing and extra buffer tube storage
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitter support | Yes |
| Almacenamiento del buffer | Instalado |
| Carcasa a prueba de balas | No |
| Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
| Forma del cierre de empalme | Domo |
| Bandejas coloridas | Bajo demanda |
| Número de empalmes de crimpaje por bandeja | 12 |
| Soporte protector de empalme de crimpaje | Sí |
| Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
| Número de puertas del cable de distribución | 7 |
| Gama de cables de distribución | 8 mm to 42 mm |
| Sistema de conexión a tierra | Pulgada |
| Número de empalme termorretráctil por bandeja SC | 6 |
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE | 12 |
| Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
| Número de puerta circular del cable principal | 0 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 1 |
| Número máximo de bandejas | 36 SC / 18 SE |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 216 termorretráctil / 432 crimpaje |
| Número máximo de bandejas (SC) | 36 |
| Número máximo de bandejas (SE) | 18 |
| Número de puertos para cable distribución/drop | 2 (1 entrada y 1 salida) 7 cortes |
| Número de bandejas de empalme | 18 |
| Tipo de sellado | Termorretráctil |
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 216 |
| Tipo de bandeja de empalme | SC/SE |
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 0 |
| Soporte del protector de empalme SplicePak | No |
| Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 |
| Cables soportados | Minicable |
| Sistema | MÁX. |
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
| Bandeja del sensor de agua | Bajo demanda |
| Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo |
Informaciones del pedido
| Shipping Width | 710 mm |
| Shipping Depth | 285 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |