S46998-A2-A41
UCNCP-Haubenmuffen 7-10 Inlinemuffe, S-Typ
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Nein |
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Inline |
| Farbige Kassetten | Nein |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 12 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| 配线箱上客户标识 | 按需 |
| 分配光缆端口数 | 8 |
| Distribution cable range | 5 mm bis 18 mm |
| 接地系统 | 公制 |
| 热缩熔接数/盘 | 12 |
| 热缩熔接保护支持 | 是 |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
| Max. Kassettenanzahl | 12 Standard |
| Maximale Spleißkapazität | 144 Spleiße |
| Maximale Kassettenanzahl | 12 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 8 |
| Dichtungsart | Mechanisch |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 144 |
| Spleißkassettentyp | Standard |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
| 支持的缆 | 迷你缆 |
| 系统 | 标准 |
| 原装盘 | 按需 |
| 水传感器托盘 | 无 |
| 工作环境 | 人孔 / 地下 |
Optical Specifications
| Channels | 52, 53, 54, 55 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 2 dB |
订购信息
| Shipping Width | 535 mm |
| Shipping Depth | 185 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |