text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.
Cable Entry left and right
Cabinets Quad

Products

Product Number Product Name
CTX-CAB4F2218NNBNB Centrix™ Front Access Cabinet, Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB4F2218SGBAB Centrix™ Front Access Cabinet, Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled