text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Leergehäuse

Centrix® Gehäuse bieten dank der Rillen, in denen die Kassetten leicht gleiten können, einen hervorragenden Anschlusszugang. Die leeren Gehäuse sind in 1U, 2U, 4U, und fassen 3, 6, 12 Kassetten.

Produkte

Produktnummer Produktname
CTX-S1U Centrix™ Empty Housings, 1U, 3 Cassette Positions
CTX-S4U Centrix™ Empty Housings, 4U, for up to 12 Centrix cassettes
CTX-S2U Centrix™ Empty Housings, 2U, for up to 6 Centrix cassettes