EDGE-CS12-AE
EDGE™ Field-Term Cassette 12F, LC duplex, Single-mode UPC, No Pigtail
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE-CS12-AE |
| Product Type | Cassettes |
| Fiber Category | Single-mode (OS2) |
| Splice option | Yes |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Fiber Count | 12 |
| Splice Tray Type | EDGE™ splice field-term cassette |
| Number of Splice Trays | 1 |
| Adapter Color Front | Blue |
| Adapter Type Front | Shuttered LC |
| Polish | UPC |
| Housing Type | EDGE |
| Panel or Module Type | EDGE |
| Fiber Capacity | 12 |
| Number of Adapters per Panel | 6 |
Design - Adapter
| Housing Color | Blue |
| Housing Material | Composite |
| Keyed adapter | No |
| Shuttered adapter | Yes |
| Adapter Type | LC Duplex Shuttered |
| Insert | Ceramic |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 25 mm |
| Breite | 247 mm |
| Tiefe | 135 mm |
| Gewicht | 0,07 kg |
Versandabmessungen
| Höhe | 25 mm |
| Breite | 247 mm |
| Tiefe | 135 mm |
Bestellinformationen
| Modulkapazität | 12 |
| Versandgewicht | 0,12 kg |
| Verpackungshöhe | 25 mm |
| Verpackungsbreite | 247 mm |
| Verpackungstiefe | 135 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |