

M67-076-C
Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices Clear cover, 0.4-in, 12 F
General Specifications
Product Number | M67-076-C |
Tipo de producto | Bandejas de empalme |
Tecnología | Empalme de fusión |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV, Oficina central, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Tipo de bandeja de empalme | Estándar con organizadores para protectores de empalmes de fusión termorretráctiles |
Categoría de bandeja de empalme | 4S |
Tipo de protectores de empalme | Termorretráctil |
Capacidad de la bandeja de empalme de fibra única | 12 |
Dimensiones
Altura | 297 mm |
Ancho | 99 mm |
Profundidad | 10 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover; 3 strain-relief grommet, ribbon, .75 L; three 1/8 x 4-in tie wrap, white |
Unidades por entrega | 1/1 |
Bandejas de metal con recubrimiento de pintura en polvo
Robustez y durabilidad
Retención de loop de fibra
Controla el radio de curvatura
Acción de sujeción positiva
Máxima protección de empalme