060ZG4-T3M20A20
ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 200m span LT 2.3 5x12 F, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
Spécifications générales
| Référence du produit | 060ZG4-T3M20A20 |
| Cable Type | Loose Tube |
| Environment | Outdoor |
| Fiber Category | SMF-28® Ultra |
| Cable geometry | Round |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Environmental Conditions
| Halogen-free | Yes |
| Temperature Range, Installation | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
Cable Design
| Cable Marking | Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 5X12 E9U LT2.3 UP TO 200M |
| Central Element | Dielectric |
| Fiber Count | 60 |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
| Buffer Tube Color | Blue, Orange, Green, Brown, Slate |
| Number of Active Tubes | 5 |
| Number of Tube Positions | 6 |
| Cable Marking Method | Hotfoil printing |
| Cable Marking Color | White |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
| Crush Resistance | 2000 N/10 cm |
| Impact Testing acc. IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0.5 m | 3 impact(s) |
| Max. Tensile Strength, Long-Term | 4240 N |
| Max. Tensile Strength, Short-Term | 6880 N |
| Min. Bend Radius Installation | 162 mm |
| Min. Bend Radius Operation | 216 mm |
| Nominal Outer Diameter | 10.8 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
| Cable Weight | 88 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Die Corning ADSS Kabel sind freihängende, selbst- tragende Luftkabel
Metallfreie Zugelemente
Trockene Seele, mit quellfähigen Elementen
Einlagig verseilte Konstruktion mit bis zu 144 Fasern
Single-mode Fasern sind völlig konform mit dem ITU G.652 D Standard und zeigen durchgehend geringe Dämpfung für 1285 nm bis 1625 nm Wellenlänge
Farbaufteilung der Fasern bzw. Bündeladern nach Telcordia (Bellcore)
Kabeldesign nach Corning Standards