text.skipToContent text.skipToNavigation

UCC-CART

Presslok™ Splice Connectors  UCC, Cartridge

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto UCC-CART
Product Type Copper Splice Connector
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
构成 填充膏
连接点数 Two (2)
连接器类型 Cap
导体 26 - 22 AWG
订购信息
包装方法 Cartridge
每次交付的单元数 1600/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults