DE5E5E4TLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip both sides, 30 m
General Specifications
| Product Number | DE5E5E4TLZDDU030M |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 光缆组件类型 | EDGE8™ 主干光缆 |
| 光缆类型 | 互联 |
标准
| 对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | ANSI/ICEA S-83-596 |
| 互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 144 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类型 | 多模 |
机械特性
| 拉伸强度 | 440 N |
| 抗压 | 1000 N/10 cm |
| 最小安装弯曲半径 | 210 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 70 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 88 |
| Fiber Category | OM3 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM3) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 插入损耗,典型 | 0.35 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单个 |
| 反射 | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
| 插入损耗,典型 | 0.35 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单个 |
| 反射 | ≤ -20 dB |
分支 - 连接器 A
| 每组阶梯分支 | 5 |
| 分支长度 | 840 mm -0 / +140mm |
| 分支直径 | 2 mm |
| 阶梯递增 | 100 mm |
| 最短阶梯分支长度(mm) | 840 mm |
| 分支固定件类型 | 热缩 |
| 分支数 | 18 |
| 插头高度 | 13.4 mm |
| 插头宽度 | 13.4 mm |
| 插头深度 | 170 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支直径 | 2 mm |
| 阶梯递增 | 100 mm |
| 最短阶梯分支长度(mm) | 840 mm |
| 分支固定件类型 | 热缩 |
| 分支数 | 18 |
| 插头高度 | 13.4 mm |
| 插头宽度 | 13.4 mm |
| 插头深度 | 170 mm |
| 每组阶梯分支 | 5 |
| 分支长度 | 840 mm -0 / +140mm |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| 最小管道直径 | 980 mm |
| Grip Outer Diameter | 52 mm |
拉环 - 连接器 B
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 660 N |
| 最小管道直径 | 980 mm |
尺寸
| 长度 | 30 m |
| 外直径 | 13.4 mm |
订购信息
| 包装内容物 | 2x U-clip 2nd generation, test report |
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection