text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E5U8QLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m

Normalmente se envía en 10 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto ZE5E5U8QLZDDU030M
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Tipo de cable Interconectar
Normas
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 288
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 440 N
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 330 mm
Specifications - Connector A
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Reflectancia ≤ -20 dB
分支 - 连接器 A
每组阶梯分支
分支长度 840 mm   -0 / +140mm
分支直径 2 mm
阶梯递增 100 mm
最短阶梯分支长度(mm) 840 mm
分支固定件类型 热缩
分支数 36
插头高度 17.4 mm
插头宽度 17.4 mm
插头深度 170 mm
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
阶梯递增 100 mm
最短阶梯分支长度(mm) 840 mm
分支固定件类型 热缩
分支数 36
插头高度 17.4 mm
插头宽度 17.4 mm
插头深度 170 mm
每组阶梯分支
分支长度 840 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción No
Dimensiones
Longitud 30 m
Diámetro externo 17,4 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Método de embalaje Carrete de plastico
Unidades por entrega 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo