00D101JFDT3085M
Evolv® DualDrop™ Assembly with Pushlok® Technology Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 85 m, bulk packaging
General Specifications
Product Number | 00D101JFDT3085M |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
光纤类别 | ClearCurve® LBL |
光缆组件类型 | 落线组件 |
环境 | 室内/室外 |
应用 | Fiber to the Premises |
拉手数 | 0 |
光缆类型 | Dualdrop Indoor/Outdoor Dielectric |
组件插入损耗 | ≤ 0.15 dB |
Connector Assembly Type | Pigtail to Pushlok |
包装 | 散装包装 |
预端接硬件 | 是 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 1 |
外护套颜色 | 黑色 |
光纤类型 | 单模 |
机械特性
冷插拔 | 50 °C (122 °F) |
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 | 444.82 N (100 磅) 轴向拉力, 并将负载施加到防尘盖上 |
光学特性
光纤代码 | J |
性能选项代码 | 25 |
光纤类别 | OS2 |
光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
光纤名称 | ClearCurve® LBL |
最大衰减 | 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤符合性 | ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2 |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
在1550nm 7.5mm 半径下的光纤弯曲性能 | ≤ 0.4 dB/turn |
光缆截止波长 | 1260 nm |
在1310nm的模场直径 | 8.6 µm |
1550nm的模场直径 | 9.6 µm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.06 ps/√km |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.2 ps/√km |
并行光40G以太网 | 150 m / - |
Specifications - Connector A
连接器类型 | 尾纤 |
Specifications - Connector B
反射,典型的 | > 65 dB |
插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
插入损耗,最大 | 0.3 dB |
连接器类型 | Pushlok |
插芯材料 | 氧化锆 |
尺寸
长度 | 85 m |
订购信息
包装方法 | 散装包装 |
Hardened connector technology
Reduced-diameter Pushlok™ connector
ClearCurve Single-mode Fiber
Enables installers to route the subunit around tight corners down to 5 mm radius inside the home to reduce the cost and the time of drop cable deployment in optical access networks
Versatile installation environments
This dielectric cable eliminates any bonding and grounding requirements and is suitable for aerial, facade, direct buried and duct installation
Compact, robust design
Meets industry standards and eliminates installation complexity