FDC-CABLE-GRND
Armored Cable Grounding Kits Contains armored grounding clip and ground strap
通用规范
| 产品编码 | FDC-CABLE-GRND |
| 产品类型 | Centrix |
| Accessory Type | CCH |
| 安装类型 | 机架安装 |
| 应用 | 中心局, 运营商网络, Fiber to the Premises |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 连接器类型 | SC |
| 电缆引入方向 | 后面 |
| 配线箱类型 | 机架式安装硬件 |
Connector Specs
| 研磨 | UPC |
尺寸
| Weight | 1 kg |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |