text.skipToContent text.skipToNavigation

CDF-RJ-BKT

CDF Frame-mount bracket  for 1 U-clip

通用规范
产品编码 CDF-RJ-BKT
产品类型 附件
Accessory Type PCH
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
颜色 黑色
配线箱材料 金属
Connector Specs
配线箱颜色 金属
配线箱材料 金属
尺寸
高度 150 mm
Weight 0.5 kg
订购信息
Shipping Weight 0.4 kg
每次交付的单元数 1/1