CAB-TS04
Cabinet Accessories CAB Slack Storage Hook
通用规范
产品编码 | CAB-TS04 |
产品类型 | Centrix |
Accessory Type | Centrix |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
端口数 | 36 |
尺寸
Weight | 0.5 kg |
订购信息
Shipping Weight | 0.85 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |