text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-BLNK-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  Blank Panel, holds up to 8 EDGE modules

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
颜色 黑色
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
尺寸
高度 376 mm
宽度 439.4 mm
Weight 0.2 kg
订购信息
包装内容物 Blank Panel for Port Replication Housing
包装方法 纸板箱
Shipping Weight 1.2 kg
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 794 mm
Shipping Width 130.2 mm
Shipping Depth 4826 mm