EDGE-EMOD-STRN
EDGE™ Strain-Relief Bracket EMOD, 1U
                通用规范
        | 产品编码 | EDGE-EMOD-STRN | 
| Brand | EDGE™ | 
| 产品类型 | 附件 | 
| 安装类型 | 机架安装 | 
                标准
        | RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU | 
                设计
        | 配线箱类型 | EDGE™ | 
| 颜色 | 黑色 | 
                设计 - 适配器
        | 适配器配线箱颜色 | 黑色 | 
                尺寸
        | 高度 | 445 mm | 
                订购信息
        | 包装内容物 | EDGE™ Fixed 1U module bracket strain relief accessory | 
| Shipping Weight | 1.2 kg | 
| 高度单位 | 1U | 
| 每次交付的单元数 | 1/1 |