text.skipToContent text.skipToNavigation

HDE-WR-LOCK-KIT

Lock Kits  For central door only, includes one lock and two keys

通用规范
产品编码 HDE-WR-LOCK-KIT
产品类型 墙装式硬件
Accessory Type PCH
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
配线箱类型 机架式安装硬件
尺寸
高度 15 mm
宽度 35 mm
Weight 0.3 kg
订购信息
包装内容物 Hardware Lock Kit, 2 Keys
Shipping Weight 0.4 kg
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 180 mm
每次交付的单元数 1/1