text.skipToContent text.skipToNavigation

机柜式光纤配线箱 (CCH)

CCH配线箱提供室外光缆,垂直光缆或分配光缆和光电设备之间的互联或交叉互联。如同其他LANscape解决方案硬件设备,配线箱可以兼容CCH连接器面板。此外,配线箱还兼容CCH接线盒和CCH模块。 从光纤光缆的理线和应力释放到端口的标识和端接,这些配线箱降低了能够造成网络中断的错误风险。 这些装置是设计用于19-in(48cm)机架安装或选装23-in(58cm)机架设备(1.75-in EIA孔距)。提供1U(两个面板、接线盒或模块),2U(4个面板、接线盒或模块),3U(6个面板、接线盒或模块)和4U(12个面板、接线盒或模块)尺寸选项。1U、2U和3U选项具有滑动拉出托盘,透明可拆卸顶盖。CCH-04U具有透明门,可拆卸前后外壳和一个最大化可见性和接入性的银灰色内部空间。 每一个CCH配线箱都配送应力释放支架、理线夹、导线器和适用的安装支架。提供标识标签,零组件可根据建设任何应用的光纤分配架的需要而添加。 所有CCH配线箱还可以被升级来进行尾纤熔接到满光纤容量,通过使用CCH熔接盒(CCH-CS)模块化光纤管理,或为了便捷,通过使用CCH余长接线盒(CCH-CF)在安装现场端接连接器时模块化光纤管理。

Products

产品编码 Product Name
CCH-02U Closet Connector Housing (CCH), two rack units, holds four CCH connector panels
CCH-04U Closet Connector Housing (CCH), four rack units, holds 12 CCH connector panels