text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH 接线盒

CCH接线盒能够实现快速现场端接和配线架内便捷的端接模块管理。 CCH熔纤接线盒支持单芯和带状光纤的熔接,热缩套管、尾纤和光缆余长都存储在单一空间内。这样无需再使用单个熔纤盘和分离的熔接箱,同时可以离开配线架在更适合的环境下进行熔接。模块化设计让它可以容易的接入到每个单独接线盒中的光纤而不会影响到配线箱中的其他光纤。CCH面板可以根据需要的适配器类型分开订购并便于与接线盒匹配。 还可提供一个CCH终端和余长存储接线盒选项无熔纤盘,适合用于现场安装连接器。 每个接线盒配送一个导轨用于CCH-01U/2U/3U配线箱和2个导轨用于CCH-04U和WCH-02P/4P/6P配线箱。还提供用于应力释放的光缆扎线带和垫圈,保护进入光缆的编织管。熔接接线盒提供12个单芯熔接保护套管。
固定方式 Rack- and Wall-mount

Products

产品编码 Product Name
CCH-CS-PST CCH Cassette, Pass-Through Splicing Applications
CCH-CF CCH Cassette, Termination and Slack Storage, empty, no splice tray, for one CCH adapter panel