text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX24A9-892RRU

Centrix™ Module  24 port, LC UPC front facings, pinned, 2 MPO adapters, SM, right side front facing MPO adapters, Universal polarity

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
设计
适配器颜色正面 蓝色
电缆引入方向 Right front
颜色 黄色
光缆设计
极性 通用
设计 - 适配器
适配器式样 LC Simplex
尺寸
高度 13 mm
宽度 318 mm
深度 298 mm
Weight 11 kg
订购信息
Shipping Weight 0.8 kg
每次交付的单元数 1/1