text.skipToContent text.skipToNavigation

80611622897

PLC Splitter Large Hard Case terminated with SC APC connectors  1x64 PLC Splitter with SC/APC

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 80611622897
光纤类别 抗弯曲 单模 (OS2)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
ITU ITU-TG.657.A1 (OS2)
设计
分路器输入连接器 SC APC, 标准
分路器输出连接器 SC APC, 标准
光学规格 - 硬件
Splitter Insertion Loss Max 20.3 dB
Splitter PDL (Polarization Dependent Loss) 0.3 dB
Splitter Uniformity 1.8 dB
分路器方向性 55 dB
波长 1260 nm to 1650 nm (operating)
尺寸
高度 20 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1