text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-Z104-A25

Compact Distribution Terminal (CDT)  Patch Panel for 12 x SC, E2000 or 6 x LC Duplex adapters, empty

通用规范
产品编码 S46998-Z104-A25
产品类型 终端
光纤类别 单模 - 多模
接入类型 固定的前访问
应用 预端接光缆 
Installation Methods 熔接
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
配线箱材料
适配器类型正面 SC, E2000或LC 双工
颜色 灰色
设计 - 适配器
适配器类型 SC, E2000或LC 双工
尺寸
高度 35 mm
宽度 122.5 mm
深度 38 mm
Weight 0.11 kg
订购信息
Shipping Weight 0.12 kg
Shipping Height 40 mm
Shipping Width 140 mm
Shipping Depth 100 mm
每次交付的单元数 1/1