text.skipToContent text.skipToNavigation

MBDT-X-L12

MBDT Gen II, Metal Box  MBDT Gen II, Metal Box

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit MBDT-X-L12
产品类型 终端
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 固定的前访问
安装类型 墙装 
Installation Methods 熔接
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
可锁
光纤芯数 144
熔纤盘类型 用于热缩熔接保护的FRM
配线箱材料 金属
盲模块数 0
光缆引入类型 Grommeted插槽
尾纤数 0
熔纤盘数 12
适配器数 0
端口数 144
Lock Position Customer Side
光缆设计
光纤芯数 144
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 灰色
Connector Specs
配线箱颜色 灰色
尺寸
高度 450 mm
宽度 150 mm
深度 180 mm
Robust metal housing
Left lateral cable entry with cable fixing device available in 3 versions: 1. 3/5mm tubes/cable diameter strain relief 2 .Universal strain relief 3. OptiRise™ holder (can be used with or without strain
relief)
Chimney for internal cable guiding without patching
Holds up to 72 adapters per box
Holds up to 12 FRM splice tray per module
Wall support rails as mounting option
Holds preconnectorized 900 µm splitter mini-modules
Patch cord guiding elements individually adjustable