MF04-007732EMLS050M
OptiSheath® MF4 MultiPort Terminal, SLM cable bare end 8 port, Single-mode (OS2), 50 m
通用规范
| 产品编码 | MF04-007732EMLS050M |
| 产品类型 | MultiPorts |
| 光缆类型 | SLM |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 预端接硬件 | 是 |
| 终端 | 一端 |
| 技术 | Pushlok |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
| 可锁 | 无 |
| 光纤芯数 | 8 |
| 端口数-切 | 8 |
| 芯数/端口 | 4 |
| 配线箱材料 | 塑料 |
| 输入光缆的光纤芯数 | 8 |
机械特性
| Cable Length | 50 m |
Connector Specs
| 连接器类型 | OptiTip® |
Specifications - Connector A
| 插入损耗,典型 | ≤ 0.35 dB |
| 反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | OptiTap® 适配器 |
| 插芯材料 | 热塑性 |
| 反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
尺寸
| 深度 | 46 mm |
| Weight | 1.1 kg |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| Shipping Height | 46 mm |
| Shipping Width | 81 mm |
| Shipping Depth | 327 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Scalable terminal solution
Preconnectorized solution enables rapid connection to future equipment adds
Environmentally hardened, low-profile design
Minimum wind load and weight
Field-proven, standards-tested, hardened 2-fiber and 4-fiber optical connectors
Lower installation cost, maximum reliability, outside plant durability
Available with an integrated cable stub or non-stubbed for connection of an input cable assembly
Simplifies installation and leasing costs