MOF-0848FD150M-P
OptiSheath® MultiPort Flex Terminal Stubbed 8F, Single-mode (OS2), 150m
通用规范
| 产品编码 | MOF-0848FD150M-P |
| 产品类型 | 终端 |
| 环境 | 室外 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 包装 | 单个包装 |
| 终端 | 一端 |
| 技术 | Pushlok |
| Installation Methods | 地下 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
| 可锁 | 无 |
| 光纤芯数 | 8 |
| 端口数-切 | 8 |
| 单芯端口数,SC APC连接器 | 8 |
| 单芯端口数,SC APC连接器 | 8 |
| 配线箱材料 | 塑料 |
| 输入光缆的光纤芯数 | 8 |
机械特性
| 冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
| Cable Length | 150 m |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | Bare end stub |
| 插入损耗,最大 | 0.4 dB |
| 插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
| 反射,典型的 | ≤ -65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | OptiTap® 直通适配器 (母头) |
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,最大 | 0.4 dB |
| 反射,典型的 | ≤ -65 dB (光回损) |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Low profile, small-form-factor multiport terminal
Reduces construction material cost by enabling smaller pedestals and vaults
Custom length stub, splice-on end
Enhanced flexibility when deploying
In-line OptiTap® cable assembly connector ports in individual tails
Maximum flexibility when installing in congested pits which reduces need for remediation
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
Environmentally secure and rated to IP68
Eliminates the risk of moisture ingress