MOS-H444TD150FW-P
OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal, 1x4, Single-Tube Cable, Toneable, Stubbed Single-mode (OS2), 150 ft
通用规范
产品编码 | MOS-H444TD150FW-P |
EAN Code | 4056418255361 |
光缆类型 | SST 扁平 可调落线 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
包装 | 单个包装 |
产品类型 | 分路multiport |
技术 | Pushlok® |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | 美国农业部农村发展计划 |
通常安装 | 分路器符合 GR-1209-CORE 和 GR-1221 CORE的适用部分 |
设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
配线箱材料 | 塑料 |
锁可用性 | 无 |
输入光缆的光纤芯数 | 4 |
机械特性
Cable Length | 45 m |
分路器类型 | 1x4, 无扩展端口 |
Specifications - Connector A
连接器类型 | 无连接器 |
插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
Specifications - Connector B
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
尺寸
高度 | 101 mm |
宽度 | 147 mm |
深度 | 381 mm |
Weight | 2.86 kg |
订购信息
包装方法 | 盒 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 762 mm |
Shipping Width | 762 mm |
Shipping Depth | 152 mm |
OptiTap® Single-fiber Connector ports for customer drop terminations
Lower installation costs and faster customer connections
OptiTip® Multifiber Connector ports for preterminated OptiSheath® MultiPort Terminal connections
Lower initial deployment cost, greater design flexibility
Available with preterminated or non-connectorized stubs
Add terminals as needed to defer costs
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Available with expansion port
Easily enables future growth
Factory-installed and -tested connectors
Reliability and quality assurance