MOS-F844FD400FW-P
OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal, 1x8, Single-Tube Gel-Filled Cable, Stubbed Single-mode (OS2), 400 ft
通用规范
| 产品编码 | MOS-F844FD400FW-P |
| 产品类型 | 分路multiport |
| 光缆类型 | SST 扁平绝缘落线 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 包装 | 单个包装 |
| 技术 | Pushlok |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | 美国农业部农村发展计划 |
| 通常安装 | 分路器符合 GR-1209-CORE 和 GR-1221 CORE的适用部分 |
| 设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
| 可锁 | 无 |
| 配线箱材料 | 塑料 |
| 输入光缆的光纤芯数 | 8 |
机械特性
| Cable Length | 122 m |
| 分路器类型 | 1x8, 无扩展端口 |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | 无连接器 |
| 插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
| 反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | SC |
| 研磨 | APC |
| 反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
尺寸
| 高度 | 101 mm |
| 宽度 | 147 mm |
| 深度 | 381 mm |
| Weight | 5.81 kg |
订购信息
| 包装方法 | 轴 |
| Shipping Height | 178 mm |
| Shipping Width | 846 mm |
| Shipping Depth | 846 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
OptiTap® Single-fiber Connector ports for customer drop terminations
Lower installation costs and faster customer connections
OptiTip® Multifiber Connector ports integrate with FlexNAP™ System
Lower initial deployment cost, greater design flexibility
Available with preterminated or non-connectorized stubs
Add terminals as needed to defer costs
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Available with expansion port
Easily enables future growth
Factory-installed and -tested connectors
Reliability and quality assurance