MP-01101244SST0200M-N
OptiSheath® MultiPort Terminal, SST Cable, Stubbed 10 Port, 200 m
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | MP-01101244SST0200M-N |
产品类型 | MultiPorts |
光纤类别 | ITU-TG.652.D (OS2) |
包装 | 单个包装 |
预端接硬件 | 是 |
光缆类型端接的 | SST落线光缆 |
技术 | Pushlok |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 10 |
端口数-切 | 10 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
配线箱材料 | 塑料 |
锁可用性 | 无 |
输入光缆的光纤芯数 | 10 |
机械特性
Cable Length | 200 m |
Specifications - Connector A
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
插入损耗,典型 | ≤ 0.4 dB |
反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
尺寸
高度 | 43 mm |
宽度 | 5.8 mm |
深度 | 154 mm |
Weight | 1.1 kg |
订购信息
包装方法 | 盒 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 95 mm |
Shipping Width | 770 mm |
Shipping Depth | 770 mm |
OptiTap® cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of customer inter‐connection
Available stubbed or preterminated with OptiTip® Multifiber Connector
Design flexibility and inventory simplicity
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
SST Cable
Designed for installation in conduits, ducts, on cable racks and aerial applications