text.skipToContent text.skipToNavigation

MP-01060844SST0050M-N

OptiSheath® MultiPort Terminal, SST Cable, Stubbed  6 Port, 50 m

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 MP-01060844SST0050M-N
产品类型 MultiPorts
光纤类别 ITU-TG.652.D (OS2)
包装 单个包装
预端接硬件
光缆类型端接的 SST 扁平绝缘落线
技术 Pushlok
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 IP68 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 6
端口数-切 6
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
配线箱材料 塑料
锁可用性
输入光缆的光纤芯数 6
机械特性
Cable Length 50 m
Specifications - Connector A
连接器类型 SC
研磨 APC
插入损耗,典型 ≤ 0.4 dB
反射,典型的 > 65 dB (光回损)
Specifications - Connector B
连接器类型 SC
研磨 APC
尺寸
高度 3 mm
宽度 3.4 mm
深度 14 mm
Weight 0.7 kg
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 95 mm
Shipping Width 770 mm
Shipping Depth 770 mm
OptiTap® cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of customer inter‐connection
Available stubbed or preterminated with OptiTip® Multifiber Connector
Design flexibility and inventory simplicity
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
SST Cable
Designed for installation in conduits, ducts, on cable racks and aerial applications