MF12-007772EU4SA00F
OptiSheath® Multiport Terminal, Stubbed, ALTOS® Cable Single-mode (OS2), 72 F, 1000 ft
通用规范
| 产品编码 | MF12-007772EU4SA00F |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 环境 | 室外 |
| 光缆类型 | 松套管 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | RDUP (RUS) 列出 |
| 设计和测试标准 | Telcordia GR-771-CORE, 第1期 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤类型 | 单模 |
| 端口数 | 8 |
| 芯数/端口 | 12 |
机械特性
| 标称外径 | 12.2 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 22 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.22 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
Specifications - Connector A
| 反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
| 反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
尺寸
| 长度 | 1000 ft |
| 高度 | 76 mm |
| 宽度 | 86 mm |
| 深度 | 312 mm |
| Weight | 229 kg |
订购信息
| 包装方法 | 轴 |
| Shipping Height | 846 mm |
| Shipping Width | 178 mm |
| Shipping Depth | 846 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Preconnectorized with OptiTip® multifiber adapters
Enables faster installation and easier moves, adds and changes
Factory-terminated
Eliminates need for field termination, improving reliability and speed of deployment
Configurable from 48-144 fibers, single-mode
Network flexibility
Environmentally robust
Reliable performance