WDM Centrix® casetes
La base del sistema Centrix® es un único casete modular que puede adaptarse para incluir dispositivos multiplexores y demultiplexores WDM. El casete deslizante y el asa desplegable facilitan el acceso a los puertos.
Weight
尺寸(高 x 宽 x 深)
适配器类型
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CTX6C04VJ-ZZUT | Centrix™ WDM Cassette, 4 quadplexers, 1310/1490, 1550, 1610, SC APC, 95/5 test port | |
| CTX6C08BJYZZUN | Centrix™ WDM Cassette, 8 channel Mux or DeMux, 1470-1610 with 1310 port, SC APC | |
| CTXCE1B3B30004-01X | Centrix™ WDM Cassette 1x 2:1 Coexistence Element GPON/NG-PON, LC APC | |
| CTX3C08BJYZZUN | Centrix™ WDM Cassette, 8 channel Mux or DeMux, 1470-1610 with 1310 port, SC UPC | |
| CTXA908BJYZZUN | Casete WDM Centrix, Mux o DeMux de 8 canales, 1470 a 1610 con puerto de 1310, LC UPC | |
| CTXB308BJYZZUN | WDM Centrix® casetes | |
| CTXCE1B3B30004-12X | WDM Centrix® casetes |