text.skipToContent text.skipToNavigation

050502T5Z20015M

Professional 2.0 mm 2 Fiber Patch Cord  Corning® ClearCurve® OM3, Multimode, LC UPC Duplex to LC UPC Duplex, 15 m

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 050502T5Z20015M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
光缆组件类型 2芯
环境 室内
应用 Fiber to the Premises,  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  中心局 
光缆类型 紧套的
标准
光纤标准 IEC 60793-2-10 A1-OM3 
对火反应 Dca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 2
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 水蓝色
极性 Crossed, TIA-568 Type-B
芯数/端口 2
机械特性
最小弯曲半径 10 mm
标称外径 2 mm 
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 15 mm
最小操作弯曲半径 7.5 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 88
光纤类别 OM3 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM3)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 300 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 UPC
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.5 dB
护套缆拉伸强度 70 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
尾套颜色 水蓝色/白色
连接器类型 LC UPC Duplex
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 米黄色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 双工
反射 ≤ -40 dB
Specifications - Connector B
研磨 UPC
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.5 dB
护套缆拉伸强度 70 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 水蓝色/白色
连接器类型 LC UPC Duplex
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 米黄色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 双工
反射 ≤ -40 dB
尺寸
长度 15 m
外直径 2 mm
订购信息
包装方法
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
每次交付的单元数 1/1
最先进的生产工艺
Corning独有的生产工艺和先进的技术造就卓越的产品一致性
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
优秀的性能测试每一个终端确保实现最高的网络性能
Every termination is tested to ensure the highest in network performance