text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-DC047-C001-L7

Everon® Copper Datacom S/FTP 550/23, Category 6A, LSZH/FRNC, Cca  4P, blue

通用规范
产品编码 CCXEDB-DC047-C001-L7
种类 6A
光缆类型 S/FTP
无卤
结构 单工
产品类型 核心产品/快速交付
对火反应 Cca, s1a, d1, a1
Legacy Part Number CCXEDB-DC047-C001-L7
Brand Everon®
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 IEC 61156-5,  EN 50288-10-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
设计和测试标准 Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
火焰传播试验 IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
烟浓度 IEC 61034-2
卤素含量测试 无卤到IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
无卤
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
光缆设计
导体 铜线,美标线规23/1
导体绝缘 无卤泡沫皮材料
扭转 2核心到一对
对数 每对周围的铝箔层压箔
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 蓝色
机械特性
Fire Load 482 MJ/km
标称外径 7.4 mm 
最小安装弯曲半径 8x Cable-Ø
最小操作弯曲半径 3x 缆直径 (在扁平一侧)
最大拉伸强度 145 N
电特性
导体电阻失衡 1 %
Delay skew 9 ns/100 m
Max. loop resistance 165 Ω/km
传播延迟 425 ns/100 m
电压等级 小于75V d.c最大和小于50V a.c最大
在>10 MHz (NVP*c)的传输速度 79 %
耦合衰减 85 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
尺寸
Weight 59 kg
订购信息
Cable Length 1000 m
包装方法
每次交付的单元数 1/1
S/FTP 550/23 copper cable specified up to 550 MHz
Fulfills all requirements of category 6A according to EN 50288-10-1 and IEC 61156-5
Ensures high system margins according ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) and EN 50173-1
Suitable for 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Each twisted pair is individually shielded with a Al-laminated foil around each pair (PIMF)
Overall shielding with tinned copper wire braiding
Flame retardant according to IEC 60332-1 and IEC 60332-3-24, EN 13501-6 and EN 50575 as well as non-corrosive according to IEC 60754-2 (NC)
Low smoke according to IEC 61034 and EN 50268
Satisfies Class B interference radiation as well as immunity standards (EN 55022 and EN 55024)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt