text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXSCB-LB047-C003-L7

Everon® Copper Datacom S/FTP1200/22, A-XR Outdoor & Tunnel, Category 7A+, LSZH/FRNC, B2ca  4P, Black

通用规范
产品编码 CCXSCB-LB047-C003-L7
环境 室外和隧道
种类 7A+
光缆类型 S/FTP
无卤
径向不漏水
结构 单工
抗UV
对火反应 B2ca-s1a, d1, a1
Legacy Part Number CCXSCB-LB047-C003-L7
Brand Everon®
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 IEC 61156-5,  EN 50288-9-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
设计和测试标准 Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
火焰传播试验 IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
烟浓度 IEC 61034-2
卤素含量测试 无卤到IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
无卤
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  -  60 °C    (-40 °F  -  140 °F    )
光缆设计
导体 铜线,美标线规23/1
导体绝缘 无卤泡沫皮材料
扭转 2核心到一对
对数 每对周围的铝箔层压箔
整体屏蔽 铜编织,镀锡
外护套材料 LSZH™/FRNC
机械特性
Fire Load 2021 MJ/km
标称外径 12.02 mm x  8.08 mm 
最小安装弯曲半径 8x Cable-Ø
最小操作弯曲半径 ≥ 37 mm
最大拉伸强度 400 N
电特性
导体电阻失衡 1 %
Delay skew 15 ns/100 m
Max. loop resistance 110 Ω/km
传播延迟 450 ns/100 m
电压等级 小于75V d.c最大和小于50V a.c最大
Impedance Zo at 1-100 MHz 100 Ω ± 15%
在>10 MHz (NVP*c)的传输速度 80 %
耦合衰减 85 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
尺寸
Weight 16.2 kg
订购信息
Cable Length 1000 m
包装方法
每次交付的单元数 1/1
S/FTP 1200/22 cable designed up to 1400 MHz
Fulfils all requirements of category 7A+ EN50288-9-1 and IEC 61156-5 and IEC61156-7
Suitable for Classe D to FA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
B2ca-s1a,d1,a1