80610760011
SLiC® Copper Closure Floating Bond and Spiral End Seal - 5.6-in Max Splice Bundle, SLIC 5.6X33
通用规范
| 产品编码 | 80610760011 |
| 环境 | 室外 |
| 安装类型 | Strand-mount |
| Product Type | 铜接头盒 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | Discrete, Modular |
设计
| 接头盒类型 | Free-Breathing, Butt, In-line |
尺寸
| 长度 | 33 in |