80610760151
SLiC® Copper Closure Rigid Bond/Sheath Retention and Spiral End Seal - 9.6-in Max Splice Bundle, SLIC-9.6X36-SR/SES
通用规范
产品编码 | 80610760151 |
环境 | 室外 |
安装类型 | Strand mount |
Product Type | 铜接头盒 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计 - 连接器
连接器类型 | Discrete, Modular |
尺寸
长度 | 36 in |