text.skipToContent text.skipToNavigation

80611310519

SLiC® Copper Closure  Rigid Bond/Sheath Retention and Spiral End Seal - 5.0-in Max Splice Bundle, SLIC 5X33

Typically ships in 35 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 80611310519
环境 室外
安装类型 Strand-mount 
Product Type 铜接头盒
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计 - 连接器
连接器类型 Discrete, Modular
设计
接头盒类型 Free-Breathing, Butt, In-line
尺寸
长度 33 in