text.skipToContent text.skipToNavigation

80611307333

SLiC® Copper Terminal  10-Pair Dual IDC ATS/TR Terminal Blocks for Field Installation

Typically ships in 35 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 80611307333
环境 室外
光缆类型 Air Core Stub
安装类型 Strand-mount 
Product Type 铜接头盒
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
接头盒类型 Free-Breathing, Butt, In-line
尺寸
高度 1.6 in
宽度 8.96 in
深度 162 in