80611307465
SLiC® Copper Terminal 25-Pair Dual IDC ATS/TR Terminal Blocks for Field Installation
通用规范
| 产品编码 | 80611307465 |
| 环境 | 室外 |
| 光缆类型 | Air Core Stub |
| 安装类型 | Strand-mount |
| Product Type | 铜接头盒 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 接头盒类型 | Free-Breathing, Butt, In-line |
尺寸
| 高度 | 1.6 in |
| 宽度 | 19.24 in |
| 深度 | 162 in |