80610000780
Shield Bond Connector 4460
General Specifications
| Product Number | 80610000780 |
| Installation Methods | 架空地下 |
| 环境 | 室外 |
| 安装类型 | 架空, 挂式安装, 抱杆, Wall-Mount |
| Product Type | Splice Protection |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 对数 | 100 |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 20/1 |