text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A19-A10

FRECAP Closure with MAX system  FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-20

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 S46998-A19-A10
Brand FRECAP
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持
防弹配线箱 没有
主缆中心单元固定
接头盒形状 钟罩式
带颜色的盘 按需
压接熔接数/盘 12
压接熔接保护器支持
配线箱上客户标识 按需
分配光缆端口数 4
Distribution cable range 6 mm  -  25 mm   
额外缓冲存储系统 按需
接地系统 公制
热缩熔接数/SC盘 6
热缩熔接数/SE盘 12
热缩熔接保护支持
主缆扇形端口数 2
主缆椭圆端口数 0
主缆范围 6 mm  -  25 mm   
最大盘数 48 SC / 24 SE
最大熔纤能力 288 热缩 / 576 压接
最大盘数(SC) 48
最大盘数(SE) 24
分布/落线缆端口数 6
密封类型 Gel
熔纤容量大小 288
熔纤盘类型 SC/SE
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 0
SplicePak熔接保护器支持 没有
分路器模块 1x32
支持的缆 Standard cable, Minicable, Microcable
系统 最大
原装盘 按需
水传感器托盘 按需
工作环境 人孔 / 地下
订购信息
Shipping Width 750 mm
Shipping Depth 290 mm
每次交付的单元数 1/1
Suitable for buried, duct and aerial lines
For straight and branching application
Fast and easy access to individual splice trays
Closure sealing made of re-usable gel
IP 68 rated