S46998-A19-A12
FRECAP Closure with MAX system FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-28
Especificaciones generales
| Número del producto | S46998-A19-A12 |
| Brand | FRECAP |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器支持 | 是 |
| 防弹配线箱 | 没有 |
| 主缆中心单元固定 | 是 |
| 接头盒形状 | 钟罩式 |
| 带颜色的盘 | 按需 |
| 压接熔接数/盘 | 12 |
| 压接熔接保护器支持 | 是 |
| Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
| Número de puertas del cable de distribución | 4 |
| Gama de cables de distribución | 6 mm a 25 mm |
| Sistema de almacenamiento de buffer extra | Bajo demanda |
| Sistema de conexión a tierra | Métrico |
| Número de empalme termorretráctil por bandeja SC | 6 |
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE | 12 |
| Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
| Número de puerta circular del cable principal | 2 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 0 |
| Alcance do cable principal | 6 mm a 25 mm |
| Número máximo de bandejas | 120 SC / 60 SE |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 720 termorretráctil / 1440 crimpaje |
| Número máximo de bandejas (SC) | 120 |
| Número máximo de bandejas (SE) | 60 |
| Número de puertos para cable distribución/drop | 6 |
| Tipo de sellado | Gel |
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 720 |
| Tipo de bandeja de empalme | SC/SE |
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 0 |
| Soporte del protector de empalme SplicePak | No |
| Módulo divisor | 1x32 |
| Cables soportados | Standard cable, Minicable, Microcable |
| Sistema | MÁX. |
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
| Bandeja del sensor de agua | Bajo demanda |
| Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo |
Informaciones del pedido
| Shipping Width | 880 mm |
| Shipping Depth | 290 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Ideal para líneas aéreas, ductos y enterrado
Para aplicaciones rectas y de ramificación
Acceso rápido y fácil a las bandejas de empalmes individuales
Sello de cierre hecho de gel reutilizable
Clasificación IP 68