text.skipToContent text.skipToNavigation

80611334782

Fiber Dome Closure  FDC 10S

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 80611334782
Installation Methods 架空,  地下 
应用 运营商网络 
环境 室外
光缆类型 绝缘
Product Type Splice Closure
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
接头盒类型 钟罩式
密封类型 Watertight
尺寸
高度 216 in
外直径 10.1 in